17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ ニュースライダー ST-400 420ml S-17

FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

通常単価(税別)
888
税込単価
977
通常出荷日:6日目

【特長】・ペインタブル加工のできる滑走剤です。・木工機械、大工道具、製本紙工用裁断機の滑りに使用しても...

詳細を確認

    型番:

    S-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    888
    ( 977 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペインタブル加工のできる滑走剤です。
    ・木工機械、大工道具、製本紙工用裁断機の滑りに使用しても二次加工(塗装、接着)ができます。
    【商品仕様】
    ・420mLスプレー
    ・FCJ ニュースライダー ST-400 420ml
    ・JANコード:4957697020032
    ・トラスココード:810-6135
    ・質量:352g
    【材質/仕上】
    ・変性シリコーン
    ・植物油脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ ニュースライダー ST-400 420mlの型番S-17のページです。 型番S-17に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ ニュースライダー ST-400 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ ニュースライダー ST-400 420ml
    FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml
    FCJ スーパールブ 420ml
    FCJ ファインルブ 420ml
    FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
    C ケーブルスライダーシリーズ
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンマーベル
    通常価格8887761,0459296511,761 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト