17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディックエステルバンド

ディックエステルバンド

通常単価(税別)
25,30027,344
税込単価
27,83030,078
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・安全性、作業性に優れています。・伸度が小さく引締持続性が優れています。・軽量で(帯鉄の約1/...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
15.5
2000
106-1456
4571164650128
21000.0
1個
19
1800
106-1454
4571164650135
23000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,300
( 27,830 )
2日目
27,344
( 30,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性、作業性に優れています。
・伸度が小さく引締持続性が優れています。
・軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。
・直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
・コストダウンに役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディックエステルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディックエステルバンド
大日製罐 PPバンド 手締用
手締用PPバンド 19mm×1000m
ポリエステルバンドHSテナックス
PPバンドストッパー(100個,50個)
ファミリーバンド
メーカー大日製罐大日製罐大日製罐積水樹脂三友産業三友産業
通常価格25,300-7,6434,06924,175570 -1,276
通常出荷日2日目〜1日目1日目11日目4日目〜3日目
----
材質1ポリエステルポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
厚さ(mm)0.50.610.61---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト