ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ S-12(PP) 青 S-12-BL
  • テンバコ S-12(PP) 青

テンバコ S-12(PP) 青

通常単価(税別)
3,070
税込単価
3,377
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    13.6
  • 外形間口 (mm)
    540
  • 外形奥行 (mm)
    343
  • 外形高さ (mm)
    91
  • 詳細タイプ
    底面水抜き孔
  • メーカー品番
    201430
  • トラスココード
    217-5075
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    306
  • 有効内寸:間口 (mm)
    504
  • 有効内寸:高さ (mm)
    83
  • 質量 (g)
    1000

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

S-12-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ S-12(PP) 青 製品特長・仕様

S-12-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
13.6
外形間口(mm)
540
外形奥行(mm)
343
外形高さ(mm)
91
詳細タイプ
底面水抜き孔
メーカー品番
201430
トラスココード
217-5075
有効内寸:奥行(mm)
306
有効内寸:間口(mm)
504
有効内寸:高さ(mm)
83
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-12-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ S-12(PP) 青の型番S-12-BLのページです。 型番S-12-BLに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ S-12(PP) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ S-12(PP) 青
テンバコ 2
サンボックス #12-2B
テンバコ 14
テンバコ 50
テンバコ 25
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0701,2601,9003,0906,8424,350
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーグレーイエローグレーブルーグレー
容量(L)13.61.35.71357.425
外形間口(mm)540240-445498646

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト