ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000 S-1-1000
  • ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
通常単価(税別)
9,0007,539
税込単価
9,9008,293
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省け、ムラなく常に水平が保てます。【用途】・セラミックス、ガ...

詳細を確認
  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

S-1-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1-1000の仕様・寸法情報

粒度(#)
1000
JANコード
4531521011511
質量(g)
306.500
トラスココード
852-8997
材質1
SS400
厚さ(mm)
8
長さ(mm)
150
幅(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
S-1-1000

粒度

(#)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
4531521011511
306.500
852-8997
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0007,539
( 8,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省け、ムラなく常に水平が保てます。
【用途】
・セラミックス、ガラス、研削用チップなどの難削材研磨。
【商品仕様】
・150×30×8 306.5g
・乾式・湿式兼用
・JANコード:4531521011511
・トラスココード:852-8997
・質量:306.5g
【材質/仕上】
・SS400

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000の型番S-1-1000のページです。 型番S-1-1000に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 電着ダイヤモンド砥石 S-1 #1000
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
電着ダイヤモンドバー
リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
メーカーヤマグチミニターミニターナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格9,0002,2002,8971,800 -6,3161,980 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質1SS400-----
厚さ(mm)8-----
長さ(mm)150-----
幅(mm)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト