17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下履き手袋 S-11 S-11
  • 下履き手袋 S-11

下履き手袋 S-11

通常単価(税別)
154
税込単価
169
通常出荷日:1日目

【特長】・外側は毛羽立ちにくいナイロン糸、内側は吸汗性の高い綿糸で編み、しなやかで軽く着け心地の良いイ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    13
  • JANコード
    4969286073114
  • トラスココード
    818-2661
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    手袋:ナイロン、綿
  • 全長(cm)
    20
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    16
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • ホワイト
  • リストカラー
    グレー

型番:

S-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

下履き手袋 S-11 製品特長・仕様

S-11の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ゲージ
13
JANコード
4969286073114
トラスココード
818-2661
質量(g)
15.000
材質1
手袋:ナイロン、綿
全長(cm)
20
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
16
中指長さ(cm)
6.5
ホワイト
リストカラー
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154
( 169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側は毛羽立ちにくいナイロン糸、内側は吸汗性の高い綿糸で編み、しなやかで軽く着け心地の良いインナー手袋です。
・伸縮性があり、手にフィットします。
【用途】
・ゴム手袋、革手袋等の下履き用手袋に。
・精密作業に。
【材質】
・手袋:ナイロン、綿

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下履き手袋 S-11の型番S-11のページです。 型番S-11に関する仕様情報を記載しております。
下履き手袋 S-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下履き手袋 S-11
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
B0905 キュープインナー手袋
インナー手袋 B0905
指切インナー手袋ピッタリ倶楽部
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
メーカー丸和ケミカルショーワグローブショーワグローブショーワグローブ川西工業ショーワグローブ
通常価格1542,4711,7972,3501,3662,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ13---15-
JANコード4969286073114-----
トラスココード818-2661-----
質量(g)15.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト