17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S10型 アルミハウスカー
  • S10型 アルミハウスカー

S10型 アルミハウスカー

通常単価(税別)
52,82961,721
税込単価
58,11267,893
通常出荷日:8日目

【特長】・4方向をパンチングメタル張りです・高剛性角パイプフレームです・ハンドルななめ補強です・ワンタ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

積載面寸法(長さ×幅)(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
4543820882464
125-2312
11200.0
780
760×300
1120
1個
4543820882471
125-2299
10500.0
780
690×300
10200
1個
4543820882495
125-2307
13800.0
870
760×300
1120
1個
4543820882518
125-2329
13100.0
870
690×300
10200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,829
( 58,112 )
8日目
52,829
( 58,112 )
8日目
61,721
( 67,893 )
8日目
61,721
( 67,893 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4方向をパンチングメタル張りです
・高剛性角パイプフレームです
・ハンドルななめ補強です
・ワンタッチで折り畳める新感覚のリヤカーです
・オールアルミ製のため、さびがなく、軽量です
・折り畳み機構に関する基本的な特許を有しています。特許第2941174号・特許3585641号
【用途】
・ハウス栽培専用の4輪台車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S10型 アルミハウスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S10型 アルミハウスカー
マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)
マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付
アルミキャリー2輪車
マルチキャリー ブレーキ・スタンド付
昭和 アルミホイル付ノーパン
メーカー昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売
通常価格52,829-93,750170,829 -34,559 -107,194 -18,001
通常出荷日8日目4日目4日目8日目1日目4日目
商品タイプその他台車一輪・リヤカー-二輪運搬車--
本体材質アルミ製アルミ製-アルミ製--
本体/オプション本体本体-本体-オプション
材質1アルミ合金(A6063S-T5)アルミ合金アルミ合金アルミニウム合金(A6063S-T5)アルミ合金アルミニウム合金
幅(mm)340670----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト