ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット Sー1012F

プラスチックパレット Sー1012F S-1012F-B
  • プラスチックパレット Sー1012F
通常単価(税別)
33,734
税込単価
37,107
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面がゲタ形状になっております。・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

S-1012F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1012F-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1201
奥行 (mm)
1004
トラスココード
110-8969
質量(g)
24400.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×120
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-1012F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,734
( 37,107 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がゲタ形状になっております。
・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合のご使用に最適です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット Sー1012Fの型番S-1012F-Bのページです。 型番S-1012F-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット Sー1012Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット Sー1012F
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
プラスチックパレット R4ー1012Fー4
プラスチックパレット S-605F
プラスチックパレット D2-1012
プラスチックパレット R4ー1012ー3 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格33,73430,60030,34316,92416,30126,193
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーグレーライトブルーライトブルー
最大動荷重 (kg)10001000100040010001000
間口 (mm)12011202120065012001200
奥行 (mm)10041002100050010001000
トラスココード110-8969198-0505198-0522111-0240818-8793217-5572
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト