17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm S1

ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:4日目

【特長】・大判で使いやすいウェットタイプのベルクリンワイパーです。【用途】・クリーンルーム用。【商品仕...

詳細を確認

型番:

S1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
430×325×1.5(縦×横×厚さ)
トラスココード
166-2727
質量(g)
76.000
材質1
PVAスポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大判で使いやすいウェットタイプのベルクリンワイパーです。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・ウェットタイプ
・芯地入り
・平均気孔径80μm
・気孔率88%
・質量:76g
【材質/仕上】
・PVAスポンジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mmの型番S1のページです。 型番S1に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm
ADCLEAN ベルクリンワイパー
ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)
ベルクリン(R) 230×230mm
マイクロワイパー Vertex(R) 230×230mm(20枚/袋)
Laboプレミアムティッシュ 214×222mm 12箱入
メーカーガードナーガードナーガードナーアズワンアズワンアズワン
通常価格1,080238 -16,5753,300 -17,0003,252
通常出荷日4日目5日目〜8日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーその他スポンジワイパーワイパー
材質その他その他その他ポリビニルアルコールポリエステルパルプ
シートサイズ(mm)430×325×1.5(縦×横×厚さ)-250×250230×230230×230214×222
トラスココード166-2727-168-4852---
質量(g)76.000-300.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト