17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ サンワガードゾル 420ml S-09

FCJ サンワガードゾル 420ml

通常単価(税別)
1,077
税込単価
1,185
通常出荷日:4日目

【特長】・フッ素系の撥水・防水スプレーです・白衣、試験実験時の衣類を薬品から守ります【用途】・スーツ、...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    フッ素系
  • 使用温度範囲
    常温
  • 透明
  • JANコード
    4957697060038
  • トラスココード
    810-6124
  • 質量(g)
    403
  • 材質1
    フッ素樹脂
  • 容量(ml)
    420

型番:

S-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-09の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
フッ素系
使用温度範囲
常温
透明
JANコード
4957697060038
トラスココード
810-6124
質量(g)
403
材質1
フッ素樹脂
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素系の撥水・防水スプレーです
・白衣、試験実験時の衣類を薬品から守ります
【用途】
・スーツ、エプロン、レインコートなど繊維製品の撥水剤
【商品仕様】
・420mLスプレー
・FCJ サンワガードゾル 420ml
・JANコード:4957697060038
・トラスココード:810-6124
・質量:403g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ サンワガードゾル 420mlの型番S-09のページです。 型番S-09に関する仕様情報を記載しております。
FCJ サンワガードゾル 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ サンワガードゾル 420ml
FCJ モールドリリーズ・S 420ml
FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml
FCJ B・N液 18L
FCJ ニューTFEコート液 4L
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格1,0771,3802,11635,828 -69,6702,559
通常出荷日4日目6日目4日目1日目〜9日目1日目
種類スプレースプレースプレー缶・ボトル-スプレー
商品タイプフッ素系シリコン系フッ素系その他-その他
使用温度範囲常温200℃200℃800℃-~800℃
透明透明無色透明-
JANコード495769706003845601742004784560174201246--4560174200447

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト