17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ スベルワン 45g S-07

FCJ スベルワン 45g

通常単価(税別)
568
税込単価
625
通常出荷日:6日目

【特長】・ペンタイプのシリコーンすべり剤です。【用途】・敷居の溝の部分、建具・家具の引き戸や引き出しの...

詳細を確認

    ご注意

    • 常温で使用して下さい。

    型番:

    S-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    568
    ( 625 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペンタイプのシリコーンすべり剤です。
    【用途】
    ・敷居の溝の部分、建具・家具の引き戸や引き出しのスベリに。
    【商品仕様】
    ・ペンタイプ
    ・容量45g
    ・JANコード:4957697023019
    ・トラスココード:857-7628
    ・質量:73g
    【材質/仕上】
    ・シリコーンオイル

    ご注意

    • 常温で使用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ スベルワン 45gの型番S-07のページです。 型番S-07に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ スベルワン 45gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ スベルワン 45g
    480gスプレー潤滑剤
    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG
    FCJ スーパールブ 420ml
    FCJ ファインルブ 420ml
    FCJ オイルセレクト2 18L
    メーカーファインケミカルジャパンエスコ住鉱潤滑剤ファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
    通常価格5686,24052,4421,04592920,456
    通常出荷日6日目1日目4日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト