17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml S-06

FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml

通常単価(税別)
776
税込単価
854
通常出荷日:6日目

【特長】・超高分子とジメチルシリコーンを調和させた持続性の良い潤滑です。【用途】・裁断機刃の過熱防止。...

詳細を確認

    型番:

    S-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    776
    ( 854 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超高分子とジメチルシリコーンを調和させた持続性の良い潤滑です。
    【用途】
    ・裁断機刃の過熱防止。
    ・ミシン縫製刺繍の目とび、糸切防止。
    【商品仕様】
    ・420mLスプレー
    ・不乾性透明
    ・FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml
    ・JANコード:4957697020001
    ・トラスココード:810-6123
    ・質量:368g
    【材質/仕上】
    ・ジメチルポリシロキサン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ エアーシリコーン ST-300 420mlの型番S-06のページです。 型番S-06に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ エアーシリコーン ST-300 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml
    FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
    FCJ ニュースライダー ST-400 420ml
    FCJ スーパールブ 420ml
    FCJ ファインルブ 420ml
    シリコーン潤滑剤
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンコニシ
    通常価格7766518881,045929903
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト