17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ エアースタット 420ml S-02

FCJ エアースタット 420ml

通常単価(税別)
906
税込単価
997
通常出荷日:4日目

【特長】・衣類や作業手袋などにスプレーするだけで簡単に帯電防止です。【用途】・プラスチック、フィルム、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電・帯電防止剤
  • 透明
  • トラスココード
    810-6120
  • JANコード
    4957697060014
  • 質量(g)
    389.000
  • 材質1
    界面活性剤
  • 使用温度範囲(℃)
    常温
  • 容量(ml)
    420

型番:

S-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電・帯電防止剤
透明
トラスココード
810-6120
JANコード
4957697060014
質量(g)
389.000
材質1
界面活性剤
使用温度範囲(℃)
常温
容量(ml)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906
( 997 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類や作業手袋などにスプレーするだけで簡単に帯電防止です。
【用途】
・プラスチック、フィルム、着物、紙、部品組立時の帯電防止。
【商品仕様】
・420mLスプレー
・速乾透明
・FCJ エアースタット 420ml
・JANコード:4957697060014
・トラスココード:810-6120
・質量:389g
【材質/仕上】
・界面活性剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ エアースタット 420mlの型番S-02のページです。 型番S-02に関する仕様情報を記載しております。
FCJ エアースタット 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ エアースタット 420ml
帯電防止剤 REP7
ブラックガードスプレー
250ml 帯電防止剤(スプレー)
帯電防止剤 スタチノール 400mL
220ml 静電防止スプレー
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコ東京硝子器械エスコ
通常価格9061,5712,7102,1201,801715
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤その他静電・帯電防止剤-静電・帯電防止剤
透明透明---
トラスココード810-6120477-7999398-5121---
JANコード495769706001445601742012394560174200720---
質量(g)389.000375375---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト