17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

筋かいシート

通常単価(税別)
1,0181,152
税込単価
1,1201,267
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で強度があるターポリン製です・交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です・マ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
最大積載荷重1スパン250kg
4582353032137
819-4017
2個
最大積載荷重□ □kg
4582353032144
819-4018
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
1日目
1,152
( 1,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です
・交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です
・マジックテープで取り付けが簡単です
【用途】
・単管やロープへの表示に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筋かいシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筋かいシート
単管シート ワンタッチ取付標識
フリー掲示板防雨型 ターポリン
ホワイトボードシート(大判タイプ)
無地板プラスチック 120X60X1厚
指名標識 エコユニボード
メーカー昭和商会昭和商会アズワントラスコ中山ユニットユニット
通常価格1,018-1,198 -11,500 -7,200 -510266 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-フリー掲示板黒板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ターポリンターポリンターポリンPET系フィルムエコユニボード再生ポリプロピレン
取付仕様マジックテープマジックテープ吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示マグネットビス止め、両面テープ止めビス止め、両面テープ止め
縦(mm)340600----
横(mm)620450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング