ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,2426,786
税込単価
7,9667,465

【特長】・ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止しま...

詳細情報を確認する
  • 主要切断材質
    コンクリート・アスファルト / ブロック
  • 外径 (mm)
    105
  • 刃厚 (mm)
    1.8
  • 内径 (mm)
    20
  • 乾式/湿式
    乾式
  • 商品タイプ
    本体
  • 刃幅 (mm)
    6
  • JANコード
    4936091006712
  • トラスココード
    826-6636
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 質量(g)
    127.000
  • チップ高さ(mm)
    6
  • 付属リング穴径(mm)
    -
  • 材質1
    台金:工具鋼
  • 材質2
    刃先:ダイヤ砥粒など

ご注意

  • ストッパーが摩耗すると、基板が被削材に接触しやすくなりますので、過度な切込みによるご使用はお控えください。

型番:

RZFD4
解除
    数量:

    RZFD4の仕様・寸法情報

    主要切断材質
    コンクリート・アスファルト / ブロック
    外径(mm)
    105
    刃厚(mm)
    1.8
    内径(mm)
    20
    乾式/湿式
    乾式
    商品タイプ
    本体
    刃幅(mm)
    6
    JANコード
    4936091006712
    トラスココード
    826-6636
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    質量(g)
    127.000
    チップ高さ(mm)
    6
    付属リング穴径(mm)
    -
    材質1
    台金:工具鋼
    材質2
    刃先:ダイヤ砥粒など
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RZFD4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,2426,786
    ( 7,465 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止します。
    ・側面基板にダイヤを配置する事で、基板の反り返り(変形)の発生を防止します。
    【用途】
    ・キワ切り、コンクリート加工、ブロック加工に。
    ・被削材、コンクリート、ブロック切断用。

    ご注意

    • ストッパーが摩耗すると、基板が被削材に接触しやすくなりますので、過度な切込みによるご使用はお控えください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)の型番RZFD4のページです。 型番RZFD4に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)
    ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)
    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)
    三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
    ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
    SDカッター
    メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
    通常価格7,2426,730 -10,934 -13,2519,61410,860 -
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
    主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト
    外径(mm)105--150105-
    刃厚(mm)1.8--2.32-
    内径(mm)20--22M10-
    乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式-

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました