ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カセットガス専用スタビライザー

通常単価(税別)
572
税込単価
629
通常出荷日:1日目

【特長】・転倒防止・安全使用!・抗菌樹脂仕様です【用途】・カセットガス式パワートーチが安定して置くこと...

詳細を確認
  • カセットボンベ専用です。その他の器具には使用しないでください。
  • カセットボンベ専用です。カセットボンベやそれ以外の器具には使用しないでください。

型番:

RZ-404
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ-404の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4953571019444
トラスココード
835-7659
質量(g)
20.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-404
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転倒防止・安全使用!
・抗菌樹脂仕様です
【用途】
・カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます
【商品仕様】
・適合ガスボンベ
・カセットガスボンベ専用安定台
・寸法:幅110×奥行15×高さ150mm
・JANコード:4953571019444
・トラスココード:835-7659
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • カセットボンベ専用です。その他の器具には使用しないでください。
  • カセットボンベ専用です。カセットボンベやそれ以外の器具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットガス専用スタビライザーの型番RZ-404のページです。 型番RZ-404に関する仕様情報を記載しております。
カセットガス専用スタビライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガス専用スタビライザー
パワーガス(ねじ込み式)専用スタビライザー
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチプロ
スポットフレームプロ (充てん式)
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格5726697,6759,5007,0034,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品----
JANコード495357101944449535710194514953571015125495357101740249535710151184953571018348
トラスココード835-7659835-7660159-4810835-7662116-4902102-7297
質量(g)20.00024.000202.000800.000188144
材質1ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂樹脂樹脂●ステンレス樹脂真鍮、ステンレス、樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト