17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション RYZ-JT

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション【4個入り】

通常単価(税別)
9,325
税込単価
10,258
通常出荷日:4日目

【特長】・RYZシリーズの交換用のオプション部品(自在端具)です。【用途】・脚部伸縮脚立用の自在端具で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    オプション自在端具
  • JANコード
    4968757440011
  • トラスココード
    851-4945
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    樹脂

型番:

RYZ-JT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

RYZ-JTの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
オプション自在端具
JANコード
4968757440011
トラスココード
851-4945
質量(g)
300
材質1
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RYZ-JT
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,325
( 10,258 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RYZシリーズの交換用のオプション部品(自在端具)です。
【用途】
・脚部伸縮脚立用の自在端具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプションの型番RYZ-JTのページです。 型番RYZ-JTに関する仕様情報を記載しております。
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション
はしご兼用脚立 RAX-C型
アルミ四脚調整脚立兼用はしご
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
はしご兼用脚立(アルミ製)
はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
メーカー長谷川工業長谷川工業ナカオアルインコエスコエスコ
通常価格9,32517,798 -31,465 -26,518 -10,360 -31,839 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
詳細タイプオプション自在端具-----
JANコード4968757440011-----
トラスココード851-4945-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト