17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RYZ1.0-09

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置いても落ち難くなっています。
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用です。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.72~1.03
はしご全長(m)
1.52~2.16
JANコード
4968757286091
トラスココード
824-6636
天板寸法(mm)
281×162
踏ざん踏面幅(mm)
60
質量(g)
5700.0
材質1
アルミ合金
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト