17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYX型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYX型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RYX1.0-15

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・脚が4本とも最大45cm高さ調整が可能です(6mmピッチ)。
【用途】
・段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
851-4943
質量(g)
9000.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト