17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキ RYH2

ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキ

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:4日目

【特長】・夜間、車等のライトの明りに反射します。【用途】・立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等【商...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RYH2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RYH2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RYH2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    341
    ( 375 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夜間、車等のライトの明りに反射します。
    【用途】
    ・立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等
    【商品仕様】
    ・線径(mm):12
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):1
    ・3つ打
    ・JANコード:4903599034875
    ・質量:5360g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン、ガラス粒子・アルミ

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキの型番RYH2のページです。 型番RYH2に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ 反射標識ロープドラム巻 12φ×1m ヒョウシキ
    反射標識ロープ
    標識ロープドラム巻
    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m
    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m
    メーカーユタカメイクトラスコ中山ユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格3415,140 -44 -193132135
    通常出荷日4日目1日目4日目〜4日目4日目4日目

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト