17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

通常単価(税別)
295,885
税込単価
325,474
通常出荷日:8日目

【特長】・“クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。・チャックの...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • トラスココード
    135-9206
  • 質量(g)
    83000.0
  • 材質1
    スチール(SS400)
  • 前輪内幅(mm)
    650
  • 全高(mm)
    1040
  • 全長(mm)
    1090
  • 全幅(mm)
    890
  • 前輪
    φ250mmジェン2個、 後輪:φ150mmジェン2個

型番:

RX-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-Kの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
トラスココード
135-9206
質量(g)
83000.0
材質1
スチール(SS400)
前輪内幅(mm)
650
全高(mm)
1040
全長(mm)
1090
全幅(mm)
890
前輪
φ250mmジェン2個、 後輪:φ150mmジェン2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295,885
( 325,474 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・“クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。
・チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。
・ツバ直径がφ470~570mmのドラム缶をつかめます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用) の型番RX-Kのページです。 型番RX-Kに関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格295,885340,340191,777245,633246,270188,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目39日目8日目
均等荷重(kg)300500300300300300
トラスココード135-9206135-9170135-9199135-9181456-8460456-8451
質量(g)83000.090000.064000.0108000.085000.059000
材質1スチール(SS400)本体:スチールスチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)SS400
前輪内幅(mm)650650650800630655
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト