17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用 RX-80HRT-PH5.4D

グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・こて先幅(mm):5.4・RX-802ASPH用替えこて先・JANコード:4975205...

詳細を確認

型番:

RX-80HRT-PH5.4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-80HRT-PH5.4Dの仕様・寸法情報

こて先形状
D型
適応こて
RX-80GASPH
対応製品
RX-802ASPH
適応出力(W)
80
こて先端幅(mm)
5.4×1
こて先長さ(mm)
7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-80HRT-PH5.4D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):5.4
・RX-802ASPH用替えこて先
・JANコード:4975205564311
・トラスココード:849-7021
・質量:8.3g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用の型番RX-80HRT-PH5.4Dのページです。 型番RX-80HRT-PH5.4Dに関する仕様情報を記載しております。
グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替こて先5.4D型RX802/852AS用
グット 替こて先2.4D型RX802/852AS用
グット 替こて先5.5K型RX802/852AS用
グット 替こて先0.5型RX802/852AS用
グット 替こて先 4.5KH型 RX-802/822/852AS用
グット 替こて先0.5C型RX802/852AS用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2,5001,6001,8521,6001,8522,500
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
こて先形状D型D型K型BC/C型K型BC/C型
適応こてRX-80GASPHRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GASRX-80GASPH
対応製品RX-802ASPHRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-822AS、RX-852AS、RX-802AS、RX-802ASPH、RX-812ASRX-802ASPH
適応出力(W)808080808080
こて先端幅(mm)5.4×12.4×0.55.5×2.50.54.7×20.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト