17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OH 荷締機 RX-600 RX-600

OH 荷締機 RX-600

通常単価(税別)
5,849
税込単価
6,434
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。・いつまでも美しい焼付塗装です。【用途】・中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.6
  • トラスココード
    808-0611
  • JANコード
    4963360500763
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    鋼管ハンドル

型番:

RX-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
荷締機
最大使用荷重(t)
0.6
トラスココード
808-0611
JANコード
4963360500763
質量(g)
2700.0
材質1
鋼管ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,849
( 6,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
・いつまでも美しい焼付塗装です。
【用途】
・中型トラック用
【商品仕様】
・品番:ONR-6
・安全荷重(kg):600
・ワイヤーの長さ(mm):1.6
・OH 荷締機
・JANコード:4963360500763
・トラスココード:808-0611
・質量:2.7kg
【材質/仕上】
・鋼管ハンドルタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OH 荷締機 RX-600の型番RX-600のページです。 型番RX-600に関する仕様情報を記載しております。
OH 荷締機 RX-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OH 荷締機 RX-600
OH 荷締機 RX-800
OH 荷締機 RX-400
ワイヤ荷締機 取替ワイヤー
ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)
ワイヤ荷締機シメロンX
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格5,8498,1526,0181,343 -4,2805,622 -
通常出荷日2日目7日目7日目1日目7日目1日目
商品タイプ荷締機荷締機荷締機-ベルト荷締機-
最大使用荷重(t)0.60.80.4---
トラスココード808-0611808-0612808-0610---
JANコード496336050076349633605007874963360500749---
質量(g)2700.05700.02300.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト