17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m RX-6

ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m

通常単価(税別)
436
税込単価
480
通常出荷日:4日目

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。・強度は3打に比べ40%程...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    RX-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RX-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RX-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    436
    ( 480 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    ・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    【用途】
    ・滑車を使用する旗ロープや、小型アンカー用等。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):12
    ・包装形態:ドラム巻
    ・長さ(m):100
    ・色:-
    ・JANコード:4903599033434
    ・質量:7560g

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1mの型番RX-6のページです。 型番RX-6に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 6φ×1m
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m
    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格4365619635510680
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト