17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付 RX-4-LOA
  • タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

通常単価(税別)
204,633
税込単価
225,096
通常出荷日:8日目

【特長】・小さなドラム缶がつかめます。【商品仕様】・油圧昇降式ドラム缶運搬車・ドラム缶を掴むチャック部...

詳細を確認

型番:

RX-4-LOA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-4-LOAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体/オプション
本体
トラスココード
135-9183
質量(g)
61000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-4-LOA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,633
( 225,096 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなドラム缶がつかめます。
【商品仕様】
・油圧昇降式ドラム缶運搬車
・ドラム缶を掴むチャック部を低位置に下げるためのアタッチメント付
・全長×全幅×高さ(mm):1065×845×1065
・耐荷重(kg):300
・質量:61kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付の型番RX-4-LOAのページです。 型番RX-4-LOAに関する仕様情報を記載しております。
タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付
タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付
タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付
タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付
タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付
タイユー ホイスト用 ドラムカム
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格204,633247,858198,948198,948246,31759,000
通常出荷日8日目15日目19日目8日目8日目8日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
トラスココード135-9183135-9193135-9180135-9186135-9209121-4458
質量(g)61000.071000.060000.058000.068000.09000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト