ファクトリーサプライ用品技術窓口
ドラム缶のパレット積み作業が楽に行えます。
| 型番 | RX-2 |
|---|---|
| 荷重 | 300kg |
| 前輪内幅 | 800mm |
| 全幅 | 996mm |
| 全長 | 935mm |
| ペダル折りたたみ時全長 | 875mm |
| 全高 | 1,080mm |
| 最大リフト時全高 | 1,590mm |
| チャック高さ | 830~1,340mm |
| ドラム缶ストローク | 430mm |
| 足踏1回リフト量 | 17mm |
| 足踏操作力 | 25kg |
| 前輪 | φ150ゴム2ヶ |
| 後輪 | φ150ゴム2ヶ |
| 自重 | 108kg |
狭い場所では、パレットを回転させる道具「マワール」をご使用下さい。(右イラスト)
一定方向からの積みおろしができ便利です。

ドラム缶の積み降ろしに
【特長】
耐食性・対候性に優れた粉体塗装を施したパレット型ロボッターです。
ドラム缶のパレット積み作業が楽に行えます。
「マワール」を使用することで狭い場所でもパレットを回転させることができ、一定方向からの積み下ろしができ便利です。
【用途】
ドラム缶の積み下ろしに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
0通常価格(税別):25,766円

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

ミスミ
小型スチール二段台車
4.7通常価格(税別):14,061円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

金沢車輛
連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル
4通常価格(税別):2,538円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
0通常価格(税別):48,923円~