17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サクラ レーザーポインター RX-11G

通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:1日目

【特長】・低位価格帯グリーンレーザーポインターです。・赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。・ス...

詳細を確認

    型番:

    RX-11G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RX-11Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RX-11G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,800
    ( 12,980 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低位価格帯グリーンレーザーポインターです。
    ・赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
    ・ストラップホール付です。
    【用途】
    ・建築現場・屋外における作業指示に使用。
    【商品仕様】
    ・外形寸法直径×長さ(mm):14.6×143
    ・電源:単4形乾電池×2本(付属/テスト用)
    ・消費電力(W):1mw以下
    ・消費電力(W):1mw以下
    ・ビーム到達距離(m)
    ・最大出力(mW)
    ・対応OS
    ・対応機器
    ・通信方式
    ・波長(nm)
    ・到達距離:50m以内
    ・レーザー色:緑
    ・電池寿命:2時間以上
    ・消費生活用製品安全法適合商品
    ・グリーンレーザー
    ・JANコード:4901881022067
    ・トラスココード:784-6703
    ・質量:70g
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サクラ レーザーポインター RX-11Gの型番RX-11Gのページです。 型番RX-11Gに関する仕様情報を記載しております。
    サクラ レーザーポインター RX-11Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サクラ レーザーポインター RX-11G
    レーザーポインター
    レーザーポインターRX-8N
    緑色レーザーポインター
    屋外対応グリーンレーザーポインター
    グリーンレーザーポインターGLP100N
    メーカーサクラクレパスアズワンサクラクレパス日本システムステージーテージー
    通常価格11,80043,3206,93121,60013,90311,046
    通常出荷日1日目10日目2日目在庫品1日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト