17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

  • 均等荷重 (kg)
    300
  • トラスココード
    135-9199
  • 質量(g)
    64000.0
  • 材質1
    スチール(SS400)
  • 前輪内幅(mm)
    650

型番:

RX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

計量時の台秤りへの積みおろしも楽々出来ます。

  • パールホワイトの清潔感あふれるロボッターNEXT
    途装は耐食性・耐候性に優れた粉体塗装を施しました。
  • ヘビーユーザーにきっとご満足いただけます。
    パーツ1つ1つに配慮。例えばフレームも剛性の高い材料を選定。耐久性で他社を上回る品質を確保しました。運搬にこだわり、末長くご愛用いただける製品に仕上げました。
型番RX-1
荷重300kg
前輪内幅650mm
全幅850mm
全長1,090mm
ペダル折りたたみ時全長980mm
全高1,040mm
最大リフト時全高1,550mm
チャック高さ830~1,340mm
ドラム缶ストローク430mm
足踏1回リフト量17mm
足踏操作力25kg
前輪φ250ゴム2ヶ
後輪φ150ゴム2ヶ
自重64kg

使用方法・使用事例

使用事例

ドラム缶運搬車ロボッターネクスト 使用例

台ばかりへのセットに

RX-1の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
トラスココード
135-9199
質量(g)
64000.0
材質1
スチール(SS400)
前輪内幅(mm)
650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,777
( 210,955 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前輪は250mmの大型車輪ですので走行性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車ロボッターネクスト の型番RX-1のページです。 型番RX-1に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格191,777340,340295,885245,633246,270188,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目39日目8日目
均等荷重(kg)300500300300300300
トラスココード135-9199135-9170135-9206135-9181456-8460456-8451
質量(g)64000.090000.083000.0108000.085000.059000
材質1スチール(SS400)本体:スチールスチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SS400)SS400
前輪内幅(mm)650650650800630655
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト