ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ ステンレスホッパー φ786x730 RWOS-75H

スギコ ステンレスホッパー φ786x730

通常単価(税別)
249,918
税込単価
274,910
通常出荷日:9日目

【特長】・各種産業機械や食品用充填機に使用します。・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫です。・規格品な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 容量 (L)
    100~
  • 材質
    SUS304
  • 詳細容量 (L)
    約210
  • JANコード
    4580128946627
  • トラスココード
    828-1334
  • 質量(g)
    19600.0

ご注意

  • 重量物品の投入は行わないで下さい

型番:

RWOS-75H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RWOS-75Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
容量(L)
100~
材質
SUS304
詳細容量(L)
約210
JANコード
4580128946627
トラスココード
828-1334
質量(g)
19600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWOS-75H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249,918
( 274,910 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種産業機械や食品用充填機に使用します。
・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫です。
・規格品なので在庫もあり短納期に対応でき、価格も安くコストダウンに最適です。他にロングタイプもあります
・4 1/2Sヘルール付き
【用途】
・各種充填機の原料投入容器として使用出来ます
・全業種
【商品仕様】
・外径直径×高さ(mm):786×730
・容量約(リットル):約210L
・JANコード:4580128946627
・トラスココード:828-1334
・質量:19.6kg
【材質/仕上】
・SUS304

ご注意

  • 重量物品の投入は行わないで下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ ステンレスホッパー φ786x730の型番RWOS-75Hのページです。 型番RWOS-75Hに関する仕様情報を記載しております。
スギコ ステンレスホッパー φ786x730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ ステンレスホッパー φ786x730
スギコ ステンレスホッパー φ558x455
スギコ ステンレスホッパー φ558x600
ステンレスホッパー
ステンレスホッパー専用カバー
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格249,91865,99890,27735,750 -5,368 -4,966
通常出荷日9日目9日目4日目1日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品タンク
容量(L)100~20~5960~99---
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304その他
詳細容量(L)約210約56約98---
JANコード458012894662745801289465804580128946603--4515261995256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト