17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC L形ホンカンレンチ 24 RWHL-24

MCC L形ホンカンレンチ 24

通常単価(税別)
12,88610,397
税込単価
14,17511,437
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・本管の埋設作業に最適です。・ソケット部はオープンで水洗いでき、泥水の中でも使用可能です。・L...

詳細を確認

型番:

RWHL-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:RWHL-24>
・全長(mm):240
・対象管(mm)呼び径:75
・対象管(mm)ボルト径:M16

RWHL-24の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口めがね
二面幅寸法(mm)
24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWHL-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,88610,397
( 11,437 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本管の埋設作業に最適です。
・ソケット部はオープンで水洗いでき、泥水の中でも使用可能です。
・L型ハンドルで管底など狭い所でも楽に作業ができます。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・全長(mm):240
・対象管(mm)呼び径:75
・対象管(mm)ボルト径:M16
・JANコード:4989065106932
・トラスココード:811-2499
・質量:670g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC L形ホンカンレンチ 24の型番RWHL-24のページです。 型番RWHL-24に関する仕様情報を記載しております。
MCC L形ホンカンレンチ 24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC L形ホンカンレンチ 24
MCC 両ロングラチェットレンチ 12LX14L
MCC 片口ラチェットレンチ 36
MCC 片口ラチェットレンチ 30
MCC 片口ラチェットレンチ 32
6丁組スパナ(ミリ) L-6000
メーカー松阪商事松阪商事松阪商事松阪商事松阪商事トップ工業
通常価格12,8867,1668,5709,82810,0175,159
通常出荷日5日目6日目4日目1日目6日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね両口スパナ
二面幅寸法(mm)2412 / 1436303217×19 / 8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 21×23

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト