17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE
ロングめがねレンチ(45°) MB45
TONE
首振ラチェットめがねレンチ
TONE
4イン1リバースラチェットレンチ RWG-4A
  • 4イン1リバースラチェットレンチ

4イン1リバースラチェットレンチ

通常単価(税別)
2,228
税込単価
2,451
通常出荷日:6日目

【特長】・1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。・落下防止、保管用取り付け穴を設けて...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    166
  • JANコード
    4989530030656
  • トラスココード
    853-3515
  • 質量(g)
    148.000
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

RWG-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RWG-4Aの仕様・寸法情報

全長(mm)
166
JANコード
4989530030656
トラスココード
853-3515
質量(g)
148.000
材質1
クロームバナジューム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWG-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228
( 2,451 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。
・落下防止、保管用取り付け穴を設けています。
・左右切り替えレバーにより締め緩め作業がスピーディーにできます
・ソケット部がディープタイプのため奥深い場所でも使用できます。
【用途】
・ボルト・ナットの締め、緩め作業に。
・自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取り付け作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4イン1リバースラチェットレンチの型番RWG-4Aのページです。 型番RWG-4Aに関する仕様情報を記載しております。
4イン1リバースラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4イン1リバースラチェットレンチ
4サイズ板ラチェットレンチ
スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L
ラチェットめがね用アダプター RA4
ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
首振りギアレンチセット(4本組) 34744
メーカースエカゲツールトップ工業トップ工業TONEトップ工業シグネット
通常価格2,2288,6508,3431,1007,52210,306
通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
全長(mm)16624016530.5146159 / 172 / 178 / 191
JANコード4989530030656-----
トラスココード853-3515-----
質量(g)148.000-----
材質1クロームバナジューム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト