17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

通常単価(税別)
1,41214,114
税込単価
1,55315,525
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です【用途】・塗料粘度調整用

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。 エポローバルにはご使用いただけません。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    RT-1L【特長】
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    【用途】
    ・塗料粘度調整用。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・色:無色
    ・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010018
    ・トラスココード:828-6842
    ・質量:1.03kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:キシレン、エチルベンゼン
    RT-14KG【特長】
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    【用途】
    ・塗料粘度調整用。
    【商品仕様】
    ・色:無色
    ・容量(kg):14
    ・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010148
    ・トラスココード:118-2396
    ・質量:15180g
    【材質/仕上】
    ・主成分:キシレン、エチルベンゼン
    RT-3L【特長】
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    【用途】
    ・塗料粘度調整用。
    【商品仕様】
    ・容量(L):3
    ・色:無色
    ・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010032
    ・トラスココード:828-6843
    ・質量:2.96kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:キシレン、エチルベンゼン

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 質量(g)

    • 材質1

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    材質1

    JANコード

    トラスココード

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    1030.0
    有機溶剤
    4934798010018
    828-6842
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。・塗料粘度調整用。・容量(L):1・色:無色・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010018・トラスココード:828-6842・質量:1.03kg【材質/仕上】・主成分:キシレン、エチルベンゼン
    2個
    2960.0
    有機・溶剤
    4934798010032
    828-6843
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。・塗料粘度調整用。・容量(L):3・色:無色・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010032・トラスココード:828-6843・質量:2.96kg【材質/仕上】・主成分:キシレン、エチルベンゼン
    2個
    15100.0
    主成分:キシレン、エチルベンゼン
    4934798010148
    118-2396
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。・塗料粘度調整用。・色:無色・容量(kg):14・消防法 第4類 第2石油類
    ・JANコード:4934798010148・トラスココード:118-2396・質量:15180g【材質/仕上】・主成分:キシレン、エチルベンゼン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,412
    ( 1,553 )
    1日目
    3,900
    ( 4,290 )
    1日目
    14,114
    ( 15,525 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です
    【用途】
    ・塗料粘度調整用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 引火性液体のため火気厳禁です。 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。 エポローバルにはご使用いただけません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶のレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    ローバル希釈用
    4
    満足度:4.0
    ローバル各種の希釈や刷毛洗浄に使います。汎用品(ラッカー、ペイント薄め液など)では代用できません。成分違います。
    0人が参考にしています。
    ローバルアルファの粘度調整用
    3
    満足度:3.0
    ローバルアルファの粘度調整用に使用していますが、 もう少し安くなればありがたいです
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
    エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
    ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
    ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
    ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
    塩害ガード水性 1kg
    メーカーローバルローバルローバルローバルローバルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格1,412-1,685 -17,443 -18,700 -15,100 -3,545
    通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目2日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト