17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
アズワン
G型用手摺り
ナカオ
タラップ
エスコ
ライトタラップ RT型 7段

ライトタラップ RT型 7段

通常単価(税別)
40,000
税込単価
44,000
通常出荷日:4日目

【特長】・枠組み足場用のタラップです(メータトル・タイプ)。・U字型下部フックの採用により1人で簡単に...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    200
  • 質量 (kg)
    11.5kg
  • 材質
    主要部:アルミ合金・フック:スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

RT-1700【特長】
・U字型下部フックの採用により1人で簡単に着脱できます。
【用途】
・枠組み足場用のタラップです(メータトル・タイプ)。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・適用枠高さ(mm):1700
・適用枠幅(mm):1800
・階段長さ(mm):2476
・JANコード:4968757600705
・トラスココード:851-5245
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金
・フック:スチール
RT-1725【特長】
・U字型下部フックの採用により1人で簡単に着脱できます。
【用途】
・枠組み足場用のタラップです(インチ・タイプ)。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):200
・適用枠高さ(mm):1725
・適用枠幅(mm):1829
・階段長さ(mm):2514
・JANコード:4968757600729
・トラスココード:851-5247
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金
・フック:スチール

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

特長

規格詳細

最小発注数量
4968757600705
851-5245
枠組み足場用のタラップです(メータトル・タイプ)。
プロツールの基礎知識
・適用枠高さ(mm):1700・適用枠幅(mm):1800・階段長さ(mm):2476
1個
4968757600729
851-5247
枠組み足場用のタラップです(インチ・タイプ)。
U字型下部フックの採用により1人で簡単に着脱できます。
・適用枠高さ(mm):1725・適用枠幅(mm):1829・階段長さ(mm):2514
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,000
( 44,000 )
4日目
40,000
( 44,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠組み足場用のタラップです(メータトル・タイプ)。
・U字型下部フックの採用により1人で簡単に着脱できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトタラップ RT型 7段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトタラップ RT型 7段
上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト
渡り足場 DWB型
G型用手摺り
A型天板手摺り
富士 FKK仮囲い縦型
メーカー長谷川工業ナカオピカコーポレイションナカオナカオ藤本工業
通常価格40,00090,552 -407,618 -12,143 -13,50055,239
通常出荷日4日目3日目〜4日目2日目〜4日目11日目
最大使用質量(kg)200150----
質量(kg)11.5kg-----
材質主要部:アルミ合金・フック:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト