17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

通常単価(税別)
196,626228,878
税込単価
216,289251,766
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回...

詳細を確認
  • 材質1
    ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

RST-3-SI【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・JANコード:4521891059015
・トラスココード:851-9795
・質量:15.9kg
RST-10-SI【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・JANコード:4521891061018
・トラスココード:851-9790
・質量:18.2kg
RST-5-SI【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・JANコード:4521891060011
・トラスココード:851-9798
・質量:17.2kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大能力(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドル長(有効最大値)(mm)

  • ワイヤ巻取量(mm×m)

  • 減速比

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

最大能力

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドル長(有効最大値)(mm)

ワイヤ巻取量(mm×m)

減速比

最小発注数量
0.3
4521891059015
851-9795
15900
250
6×32
1/6.25
1個
0.5
4521891060011
851-9798
17200.0
250
6×40
1/8.90
1個
1
4521891061018
851-9790
18200.0
300
8×40
1/12.60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,626
( 216,289 )
9日目
204,409
( 224,850 )
9日目
228,878
( 251,766 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・海辺に設置する場合
・船舶用・一般耐候性ウインチ
・公園などの公共設備
【材質】
・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)
メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業
通常価格196,626-179,946 -140,959 -216,644 -145,677 -61,583 -
通常出荷日9日目8日目〜9日目〜11日目〜11日目9日目
材質1ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施していますボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施していますボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) ・ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト