ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200 RS-T12
通常単価(税別)
4,853
税込単価
5,338
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすい高さに合わせてセットできます。【用途】・梱包作業用。【商品仕様】・間口(mm):1...

詳細を確認

型番:

RS-T12
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-T12の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RS-T12
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,853
( 5,338 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい高さに合わせてセットできます。
【用途】
・梱包作業用。
【商品仕様】
・間口(mm):1228
・奥行(mm):200
・高さ(mm):30
・耐荷重(kg):2
・耐荷重(kg):2
・間口×奥行×高さ:1228×200×30mm
・質量:3.4kg
【材質/仕上】
・棚板:スチール
・ブラケット:クロムメッキ
・色:シルキーホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200の型番RS-T12のページです。 型番RS-T12に関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200
ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW600
ヤマテック ロール材スタンド用 芯棒セットW1200
ヤマテック ロール材スタンド用 フックバーセットW1200
ヤマテック ロール材スタンド用 芯棒セットW600
ヤマテック ロール材スタンド用 フック
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格4,8534,28612,8623,88611,877247
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト