17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量シャックル RSS
  • 軽量シャックル RSS

軽量シャックル RSS

通常単価(税別)
7,03640,578
税込単価
7,74044,636
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。【用途】・荷役作業・多目的連結金...

詳細を確認

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質

使用荷重

(t)

詳細タイプ

寸法t

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法B1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

基本使用荷重(t)

寸法(mm)B

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

タイプ

仕様/取付

特長

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
合金鋼
5
ねじ込みタイプ
22
44
26
22
44
120
55
4562156829912
331-9539
1800.0
特殊合金鋼
5
44
55
120
22
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
荷役作業、多目的連結金具として。
1個
10
1個
合金鋼
8
ねじ込みタイプ
26
50
30
26
50
144
66
4562156829929
331-9547
2900
特殊合金鋼
8
50
66
144
26
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
荷役作業、多目的連結金具として。
1個
10
1個
合金鋼
10
ねじ込みタイプ
30
65
36
30
65
160
75
4562156829936
331-9512
4500
特殊合金鋼
10
65
75
160
30
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
荷役作業、多目的連結金具として。
1個
10
1個
合金鋼
16
ねじ込みタイプ
38
80
42
38
80
205
95
4562156829943
331-9521
8900.0
特殊合金鋼
16
80
95
205
38
ねじ込みタイプ
ねじ込みタイプ
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
荷役作業、多目的連結金具として。
1個
10
1個
特殊合金鋼
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851-6449
13370.0
-
-
100
139
335
50
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,036
( 7,740 )
4日目
9,440
( 10,384 )
1日目
10,345
( 11,380 )
1日目
21,596
( 23,756 )
1日目
40,578
( 44,636 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量シャックル RSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量シャックル RSS
シャックル(ストレート形)SB
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
JISシャックル M級 黒 SB-26
脱落防止シャックル DSC-1.5
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格7,036-1,2563,296 -4,0922,7692,394
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプシャックル-シャックル--シャックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト