ツール用品技術窓口
ローバル
常温亜鉛メッキ塗料
ローバル
通常価格(税別):2500円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
通常価格(税別):14145円~
通常出荷日:在庫品1日目
中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
通常価格(税別):20707円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):18200円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
マグネットベース(フレキシブル)
ミスミ
通常価格(税別):4843円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
極小ねじ用シグナル式空転トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):25844円~
通常出荷日:8日目 ~
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP8N2X10 RSP8N2X10-[2-9/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009936565/223009936565_20230801115839.jpg)
樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らな...
詳細を確認樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らない。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内など海外でも使用可能で、ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組み立て、狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

| 型番 | RSP8N2X10 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 2~9 | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 61.6 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 146 |
| 全長 | L’ | 193 | |
| 頭部 | C | 17.5 | |
| b | 5 | ||
| h | 21 | ||
| l1 | 36 | ||
| l2 | 1 | ||
| 本体 | m | 18.9 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.15 | ||
| 調整工具[別売] | No.931 | ||
精度±3%



東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

ウィザ(旧:グレートツール)
トルクレンチ GTSA-TR
3通常価格(税別):6,255円~