ツール用品技術窓口
![トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP67N2X14 RSP67N2X14-[14-59/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009936464/223009936464_20230801115839.jpg)
樹脂グリップの単一ボルト締付け専用トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付なので、作業中にトルクレンチが...
詳細を確認樹脂グリップの単一ボルト締付け専用トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付なので、作業中にトルクレンチが滑らない。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内など海外でも使用可能。ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組み立て、量産用で、狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図
| 型式 | RSP67N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 14~59 | ||
| 口幅W[mm] | 14 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 232 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 255 |
| 全長 | L’ | 312 | |
| 頭部 | C | 23.5 | |
| b | 10 | ||
| h | 25 | ||
| l1 | 53 | ||
| l2 | 1.3 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.47 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中村製作所
メガネ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):14,976円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~