17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
      [65-310/0.1N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24

    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24 RSP310N2X24-[65-310/0.1]
    通常単価(税別)
    特別価格
    税込単価
    特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:7日目

    樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らな...

    詳細を確認
    • 新品購入時のトルクセットは無料です。 トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    型番:

    RSP310N2X24-[65-310/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RSP310N2X24-[65-310/0.1]の仕様・寸法情報

    ヘッドタイプ
    メガネ式
    トルク調整範囲(N・m)
    65 ~ 310
    トラスココード
    821-9289
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RSP310N2X24-[65-310/0.1]

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小発注数量
    65 ~ 310
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    特別価格
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。
    【特長】
    ・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らない。
    ・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
    ・EU圏内など海外でも使用可能で、ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
    ・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
    【用途】
    ・組み立て、狭い場所での作業に最適。
    ・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

    ご注意

    • 新品購入時のトルクセットは無料です。 トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。

    商品情報

    シグナル式トルクレンチ RSP2の仕様

    RSP2全機種でトルク調整が簡単・確実に行える

    RSP2全機種でトルク調整が簡単・確実に行える

    シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図

    シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図

    型式RSP310N2
    トルク調整範囲[N・m]65~255
    口幅W[mm]24
    最大トルク時の手力[N]504
    寸法[mm]有効長L615
    全長L’678
    頭部C41.8
    b15
    h32
    l175
    l22.4
    本体m35
    n15
    d27.2
    D38
    質量約[kg]2
    調整工具[別売]No.930

    精度±3%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q新品購入時のトルクセットは有償ですか?
    A
    新品購入時トルクセットは無償です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X24
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP220N2X24
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP160N2X24
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X27
    トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X30
    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X24
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格------
    通常出荷日7日目4日目10日目10日目7日目8日目
    ヘッドタイプメガネ式メガネ式メガネ式メガネ式メガネ式スパナ式
    トラスココード821-9289821-9287821-9285821-9290821-9291821-9397

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング