ツール用品技術窓口
![トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP120N2X17 RSP120N2X17-[24-100/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009936059/223009936059_20230801115839.jpg)
専用調整工具を使用して単一トルクを設定できる、単一ボルト締め付け用トルクレンチ。【特長】・リングスパナ...
詳細を確認専用調整工具を使用して単一トルクを設定できる、単一ボルト締め付け用トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付き単能形。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため、使用中にトルク値を変えられる心配がない。
・トルク調整目盛が外部になく、作業中にトルク値が変わる心配がない。
・リングスパナ付きで作業中にトルクレンチが滑ったりしない。
【用途】
・組立、量産用。
・狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業にも最適。

RSP120N2X17の寸法図1

RSP120N2X17の寸法図2
| 型式 | RSP120N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 24~100 | ||
| 口幅W[mm] | 17 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 299 | ||
| 寸法 [mm] | 有効長 | L | 334 |
| 全長 | L’ | 393 (393) | |
| 頭部 | C | 29.4 | |
| b | 12 | ||
| h | 28 | ||
| l1 | 62.5 | ||
| l2 | 1.7 | ||
| 本体 | m | 28 | |
| n | 12.2 | ||
| d | 21.7 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.8 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%

東日製作所
SH型 オープンヘッド


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X13
0
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~