ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,589
税込単価
1,748

【特長】・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナRS-M610、615用フタ...

詳細情報を確認する
  • グリーン
  • 外形間口 (mm)
    540
  • 外形奥行 (mm)
    360
  • 外形高さ (mm)
    19
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 適合コンテナ
    RS-M610、RS-M615
  • トラスココード
    836-2419
  • JANコード
    4938233471914
  • 質量(g)
    370.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番:

RS-M615F-G
解除
    数量:

    RS-M615F-Gの仕様・寸法情報

    グリーン
    外形間口(mm)
    540
    外形奥行(mm)
    360
    外形高さ(mm)
    19
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    適合コンテナ
    RS-M610、RS-M615
    トラスココード
    836-2419
    JANコード
    4938233471914
    質量(g)
    370.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-M615F-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,589
    ( 1,748 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄型、メッシュタイプの折りたたみコンテナRS-M610、615用フタです。
    ・通気性、洗浄性に優れています。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。
    • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
    • 荷崩れ防止のため、組立てる時は各コーナーのロックを確実にパチッと嵌めてください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)の型番RS-M615F-Gのページです。 型番RS-M615F-Gに関する仕様情報を記載しております。
    リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)
    リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)
    折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)
    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナー)
    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)
    折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格1,5891,5897,504 -2,160 -3,147 -9,615 -
    通常出荷日6日目1日目1日目〜7日目7日目〜1日目〜
    グリーングリーン-グリーングリーン2色
    外形間口(mm)540600---650
    外形奥行(mm)360395---440
    外形高さ(mm)1922---327
    外形間口範囲(mm)501-600501-600-501-600501-600601-700

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました