17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低機高重量物持上用油圧シリンダ
  • 低機高重量物持上用油圧シリンダ

低機高重量物持上用油圧シリンダ

通常単価(税別)
30,833118,615
税込単価
33,916130,477
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・単動スプリング戻り型・シリンダの最短全長が短い【用途】・スペースが狭い箇所のジャッキアップ作...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • 最高使用圧力(MPa)
    70

ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5.5
852-0203
1000.0
1個
10.3
852-0199
1400.0
1個
10.8
852-0200
3100.0
1個
12.7
852-0201
4500.0
1個
15
852-0202
6800.0
1個
15
852-0204
11300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,605
( 45,766 )
8日目
30,833
( 33,916 )
8日目
44,497
( 48,947 )
8日目
56,768
( 62,445 )
8日目
67,940
( 74,734 )
8日目
118,615
( 130,477 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単動スプリング戻り型
・シリンダの最短全長が短い
【用途】
・スペースが狭い箇所のジャッキアップ作業

ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低機高重量物持上用油圧シリンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低機高重量物持上用油圧シリンダ
複動用手動油圧ポンプP-84
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格30,833-185,941145,95551,385 -126,42593,767 -
通常出荷日8日目〜11日目11日目11日目11日目9日目〜
材質1スチール本体:スチール強化プラスチックスチールスチールスチール
最高使用圧力(MPa)70-----
よく一緒に購入される商品

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング