17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミ庇 RSバイザーRS-FT 750×1000 シルバー RS-FT0710S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン アルミ庇 RSバイザーRS-FT 750×1000 シルバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS-FT0710S

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
・ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。
【用途】
・玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除け。
【商品仕様】
・外形寸法 間口W×奥行D(mm):1000×750
・ダイケン アルミ庇 RSバイザーRS-FT 750×1000 シルバー
・トラスココード:127-0665
・質量:15kg
【材質/仕上】
・主要部材:アルミニウム
・固定用ステー:ステンレス

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
127-0665
質量(g)
15000.0
材質1
主要部材:アルミニウム
材質2
固定用ステー:ステンレス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト