ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ピラミッドドリルハイスHSSセット

ピラミッドドリルハイスHSSセット RSD-1223S
通常単価(税別)
22,817
税込単価
25,099
通常出荷日:6日目

【特長】・ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。・スパイラルカットシステムで切れ味がアップし...

詳細を確認

型番:

RSD-1223S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSD-1223Sの仕様・寸法情報

穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
4~30
段厚・段幅(最小~最大)(mm)
1~2
段数(最小~最大)(段)
9~14
全長(最小~最大)(mm)
70~100
被削材
鉄 / ステンレス / アルミ / 銅 / 樹脂 / 木材
シャンク形状
六角軸
シャンク径・MT No(最小~最大)
6.35mm/10mm
穴あけ寸法(詳細)(mm)
4.0~12.0mm/4.0~22.0mm/4.0~30.0mm
段厚・段幅(詳細)
1mm/2mm/2mm
段数(詳細)(段)
9/10/14
JANコード
4989530702188
トラスココード
848-1819
重量(g)
645
セット内容(付属品)
3本+ケース

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RSD-1223S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,817
( 25,099 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。
・スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。
・ステップだから多用途に使えます。
・1本で径の違う穴あけができます。
・バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
・センターポンチ作業が不要です。
【用途】
・電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど
・被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピラミッドドリルハイスHSSセットの型番RSD-1223Sのページです。 型番RSD-1223Sに関する仕様情報を記載しております。
ピラミッドドリルハイスHSSセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラミッドドリルハイスHSSセット
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル
スパイラル溝新世代型ステップドリル CBN研磨 CJSタイプ
スパイラルステップドリル ハイス鋼 段数10・13
メーカースエカゲツールマーベルトップ工業トップ工業ノガ・ウォーターズSK-11
通常価格22,81712,60110,83922,2727,491 -1,728 -
通常出荷日6日目1日目4日目1日目1日目3日目
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)4~30(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、303.3~13.0---
段厚・段幅(最小~最大)(mm)1~25.0(5.5)5---
段数(最小~最大)(段)9~14147---
全長(最小~最大)(mm)70~10010173.5100--
被削材鉄 / ステンレス / アルミ / 銅 / 樹脂 / 木材アルミ / 銅 / 樹脂鉄 / ステンレス / アルミ / 木材-鉄 / 銅鉄 / アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト