ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キトー キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) |
|
マックスプル工業 回転式ミニウインチ |
|
パオック 乾電池式ポリッシャー BP-4AA |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
|
スーパーツール マルチクレーン(低床型) |

【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美し...
詳細情報を確認する型番
| RSB-10-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):1.0 ・減速比:1/12.60 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300 ・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m ・JANコード:4521891043014 ・トラスココード:851-9778 ・質量:18.2kg |
|---|---|
| RSB-5-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.5 ・減速比:1/8.90 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m ・JANコード:4521891042017 ・トラスココード:851-9786 ・質量:17.2kg |
| RSB-3-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.3 ・減速比:1/6.25 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m ・JANコード:4521891041010 ・トラスココード:851-9783 ・質量:15.9kg |
【特長】
・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたタイプです。
・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・海辺に設置する場合
・船舶用・一般耐候性ウインチ
・公園などの公共設備
【材質】
・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています


コンドーテック
Aシンブル(ステンレス製)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~