ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長谷川工業 専用脚立 天板幅広強力タイプ |
|
ニチレイマグネット マグネット標識 150×300mm |
|
ユニット 一般廃棄物分別ステッカー【5個入り】 |
|
杉田エース エースキーボックス KC |
型番

RS1-77、RS2-77
| 型番 | サイズ | 材質 | |
|---|---|---|---|
| RS1-77 | 小 | 50×150×2mm厚 | アクリル(白) |
| RS2-77 | 大 | 80×240×3mm厚 | アクリル(白) |
| RS6-77 | 小 | 50×150×2mm厚 | アルミ(ヘアライン仕上げ) |
| RS7-77 | 大 | 80×240×3mm厚 | アルミ(ヘアライン仕上げ) |

RS1-77、RS2-77、RS6-77

RS7-77
※取付けには平付型金具(842-501)をご使用ください。
【仕様】
・材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)/アクリル(白)
・片面表示です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
エネルラインロープ 3つ打タイプ
0通常価格(税別):9,517円~

アラオ
段差解消ゴムスロープノリイレ隊
0通常価格(税別):3,918円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.7通常価格(税別):620円~

エスコ
1個用ヘルメットラック
0通常価格(税別):1,880円~

トラスコ中山
使い捨てビニール手袋 粉付 100枚入
5通常価格(税別):851円~

ミスミ
精密作業手袋 コーティングなし
4.7通常価格(税別):1,159円~

鈴木ラテックス
エーデルⅡ
4.5通常価格(税別):5,880円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~