17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 室名表示板 会議室

通常単価(税別)
7502,150
税込単価
8252,365
通常出荷日:4日目~6日目

【仕様】・材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)/アクリル(白)・片面表示です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質表面裏面
RS1-60(小)50×150×2mm厚アクリル(白)文字入れスペース接着テープ付
RS2-60(大)80×240×3mm厚
RS6-60(小)50×150×2mm厚アルミ(ヘアライン仕上げ)
RS7-60(大)80×240×3mm厚-

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 室名表示板 会議室 関連画像
ユニット 室名表示板 会議室 関連画像

RS7-60と平付型金具の使用例

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 取付仕様

  • 材質(本体)詳細

  • 取付仕様詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

取付仕様

材質(本体)詳細

取付仕様詳細

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
その他
テープ
アクリル(白)
裏接着テープ付
4571181455423
746-9896
-
-
-
20
50×150×2厚
2個
その他
テープ
アクリル(白)
裏接着テープ付
4571181456710
747-1181
240
3
80
70
80×240×3厚
2個
アルミ
テープ
アルミ(ヘアライン)
裏接着テープ付
4571181461899
747-6302
150
2
50
41
50×150×2厚
2個
アルミ
その他
アルミ(ヘアライン)
平付金具専用
4571181463190
747-7589
240
3
80
160
80×240×3厚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
4日目
1,352
( 1,487 )
6日目
1,500
( 1,650 )
4日目
2,150
( 2,365 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(ヘアライン仕上げ)/アクリル(白)
・片面表示です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 室名表示板 会議室のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 室名表示板 会議室
ユニット 室名表示板 大会議室
ユニット 室名表示板 小会議室
室名表示板 機械室
ユニット 室名表示板 更衣室
室名表示板 ボイラー室
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格750-750 -577 -750 -577 -750 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜6日目1日目〜4日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識-安全標識-
表示内容その他その他その他-その他-
表示内容詳細会議室大会議室小会議室-更衣室-

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト