ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)

扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc) RS-508N
  • 扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)
通常単価(税別)
18,111
税込単価
19,922
通常出荷日:9日目

【特長】・塗装向けの丸吹専用トリガー式のハンドスプレーガンです。・良好な丸吹に合わせ、塗料付着を低減す...

詳細を確認

型番:

RS-508N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-508Nの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
質量(g)
450.000
材質1
真鍮/クロームメッキ
ノズル径(mm)
0.6
トラスココード
810-5274
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RS-508N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,111
( 19,922 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装向けの丸吹専用トリガー式のハンドスプレーガンです。
・良好な丸吹に合わせ、塗料付着を低減するためニードル先端部を適正な長さにし、メンテナンスが良好です。レザーペイント、部分塗装、小物塗装におすすめです。
・国内製造となり、各部高い品質基準をクリアしています。
【用途】
・塗装(レザーペイント、部分塗装、小物塗装)に。
【材質】
・真鍮/クロームメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)の型番RS-508Nのページです。 型番RS-508Nに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)
扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)
リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-2.0X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格18,11118,11118,56461,06461,45459,895
通常出荷日9日目9日目7日目8日目8日目8日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8G1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
質量(g)450.000450.000485.000240.000240.000240.000
材質1真鍮/クロームメッキ真鍮/クロームメッキ真鍮/クロームメッキ接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)0.60.61.110.52
トラスココード810-5274810-5273810-5272732-1490732-1481732-1511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト