17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) RS-507N
  • 扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

通常単価(税別)
18,111
税込単価
19,922
通常出荷日:9日目

【特長】・水彩、油彩向けの丸吹専用トリガー式のハンドスプレーガンです。繊細絵画、線書他、衣類の染み抜き...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    Φ0.6
  • トラスココード
    810-5273
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    真鍮/クロームメッキ
  • ノズル径(mm)
    0.6
  • 取付口(エア・液体)
    G1/8

型番:

RS-507N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-507Nの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
Φ0.6
トラスココード
810-5273
質量(g)
450.000
材質1
真鍮/クロームメッキ
ノズル径(mm)
0.6
取付口(エア・液体)
G1/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-507N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,111
( 19,922 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水彩、油彩向けの丸吹専用トリガー式のハンドスプレーガンです。繊細絵画、線書他、衣類の染み抜きに最適です。
・ニードル先端形状を鋭くすることにより細丸吹きとなり、ソフトな線吹きが可能です。繊細絵画、線書、染み抜きにおすすめです。
・国内製造となり、各部高い品質基準をクリアしています。
【用途】
・水彩、油彩(繊細絵画、線書、染み抜き)に。
【材質】
・真鍮/クロームメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)の型番RS-507Nのページです。 型番RS-507Nに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 リッチエイトRS-507N φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)
扶桑 リッチエイトRS-508N φ0.6 丸吹き (カップ150cc)
リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6P(細丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6PX(細丸吹き・継手なし)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格18,11118,11118,56415,84714,74515,371
通常出荷日9日目9日目7日目9日目7日目9日目
ノズル口径(mm)Φ0.6Φ0.6Φ1.1---
トラスココード810-5273810-5274810-5272810-6047810-5232810-6048
質量(g)450.000450.000485.000130.000135.000103.000
材質1真鍮/クロームメッキ真鍮/クロームメッキ真鍮/クロームメッキ本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)0.60.61.10.40.40.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト