17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc) RS-506N
  • リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)

リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)

通常単価(税別)
18,564
税込単価
20,420
通常出荷日:7日目

【特長】・丸平兼用のトリガー式のハンドスプレーガンです。大型絵画、一般塗装に最適です。・口径1.1mm...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    Φ1.1
  • トラスココード
    810-5272
  • 質量(g)
    485.000
  • 材質1
    真鍮/クロームメッキ
  • ノズル径(mm)
    1.1
  • 取付口(エア・液体)
    G1/8

型番:

RS-506N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-506Nの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
Φ1.1
トラスココード
810-5272
質量(g)
485.000
材質1
真鍮/クロームメッキ
ノズル径(mm)
1.1
取付口(エア・液体)
G1/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-506N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,564
( 20,420 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸平兼用のトリガー式のハンドスプレーガンです。大型絵画、一般塗装に最適です。
・口径1.1mm平吹となり、適量のスプレーで均一かつ広範囲へ最適な吹き付けが可能です。またサイドカップ式で手元の視界確保が良好です。キャップ操作で丸吹にも変更可能です。
・国内製造となり、各部高い品質基準をクリアしています。
【用途】
・塗装(大型絵画、一般塗装)に。
【材質】
・真鍮/クロームメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)の型番RS-506Nのページです。 型番RS-506Nに関する仕様情報を記載しております。
リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格18,56413,10659,85661,06459,85660,675
通常出荷日7日目9日目15日目8日目8日目8日目
ノズル口径(mm)Φ1.1-----
トラスココード810-5272810-5217732-1414732-1490732-1422732-1503
質量(g)485.000112.000240.000240.000240.000240.000
材質1真鍮/クロームメッキ本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル径(mm)1.11.01.01.01.31.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト