ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレアナットソケットセット

フレアナットソケットセット RS3300FN-6
  • フレアナットソケットセット
通常単価(税別)
20,998
税込単価
23,098

【特長】・今まで横からスパナでしかくわえられなかったような各種センサーや配管周...

詳細情報を確認する
  • セット内容(点)
    6
  • JANコード
    4991644217304
  • トラスココード
    811-8304
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • セット内容
    3300FN-8、10、12、14、17、19
  • 差込角(mm)
    9.5

型番:

RS3300FN-6
解除
    数量:

    RS3300FN-6の仕様・寸法情報

    セット内容(点)
    6
    JANコード
    4991644217304
    トラスココード
    811-8304
    質量(g)
    450
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    セット内容
    3300FN-8、10、12、14、17、19
    差込角(mm)
    9.5
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS3300FN-6
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,998
    ( 23,098 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・今まで横からスパナでしかくわえられなかったような各種センサーや配管周りのナット等に上からアクセスできるフレアナットソケットです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレアナットソケットセットの型番RS3300FN-6のページです。 型番RS3300FN-6に関する仕様情報を記載しております。
    フレアナットソケットセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレアナットソケットセット
    ソケットレンチセット(12角タイプ)
    Z-EAL ヘックスビットソケットセット
    Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
    ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
    “Z-EAL ソケットレンチ” ベーシックセット(6角タイプ)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格20,99861,31611,16512,1448,47017,892
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
    セット内容(点)61689-15
    JANコード499164421730449916442157754991644005635499164421926149916440606104991644219063
    トラスココード811-8304395-7276786-3691407-6028811-9132387-9224
    質量(g)45017300.0530.000600335.000750
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました